schmersal_s_icon.png

PS315-Z11-F231

Numéro d'article: 103025883

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Boîtier métallique
316Boîtier plastique

(3)
SansTrou oblong (standard)
LTrou oblong transversal

(4)
Z11Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF
Z02Rupture brusque 2 contacts NF
Z12Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF
Z11RRupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien
Z01RRupture brusque 1 contacts NF avec maintien
Z02RRupture brusque 2 contacts NF avec maintien
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T02Action dépendante 2 contacts NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T11UEAction dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF
T02HAction dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF
T11KAction dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite
T10Action dépendante 1 contact NO
T02KAction dépendante 2 contacts NC course réduite
T20HAction dépendante 2 contacts NO décalage des contacts

(5)
SansContacts argentés (standard)
A1Contacts dorés 0,3 μm
A2Contacts dorés 1,0 μm
A3Contacts dorés 3,0 μm

(6)
Sanssans indication d'état (standard)
GIndication d'état intégré

(7)
SansEntrée de câble M 20
STConnecteur M12 - plastique - en bas
STMConnecteur M12, métal

(8)
S200Poussoir S200 Ø 6 mm
S300Poussoir - plastique - largeur poussoir Ø 9 mm
S310Poussoir - plastique - largeur poussoir Ø 9 mm - avec manchette
R300Poussoir à galet - galet plastique - largeur 4,6 mm
R302Poussoir à galet - galet en laiton - largeur 4,6 mm
R310Poussoir à galet - galet plastique - largeur 4,6 mm
K360Levier à galet inversé - galet plastique Ø 20 mm - incliné à gauche
K370Levier à galet inversé - galet plastique Ø 20 mm - incliné à droite
H300Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 25 mm
H301Rête rotatif à levier à galet - galet en acier inoxydiable Ø 25 mm
H302Tête rotatif à levier à galet - galet en laiton Ø 25 mm
H310Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 20 mm
H311Rête rotatif à levier à galet - galet en acier inoxydiable Ø 20 mm
H312Tête rotatif à levier à galet - galet en laiton Ø 20 mm
H326Tête rotatif à levier à galet - galet en caoutchouc Ø 20 mm
H330tête rotatif à levier à galet
N300Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 25 mm
N301Rête rotatif à levier à galet - galet en acier inoxydiable Ø 20 mm
N306Tête rotatif à levier à galet - galet caoutchouc Ø 50mm
N360Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm - 24 - 116 mm long
N370Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm - 128 - 168 mm long
J300Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm
F230Tige à ressort - acier inoxydable - 150,4 mm
F231Tige à ressort - acier inoxydable - 70,2 mm
A200Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes

(9)
Sanssans rotation de la tête d'actionnement (standard)
U1Rotation de la tête d'actionnement 45°
U2Rotation de la tête d'actionnement 90°
U3Rotation de la tête d'actionnement 135°
U4Rotation de la tête d'actionnement 180°
U5Rotation de la tête d'actionnement 225°
U6Rotation de la tête d'actionnement 270°
U7Rotation de la tête d'actionnement 315°

(10)
Sanssans rotation du levier (standard)
X1Rotation du levier 15°
X2Rotation du levier 30°
X3Rotation du levier 45°
X4Rotation du levier 60°
X5Rotation du levier 75°
X6Rotation du levier 90°
X7Rotation du levier 105°
X8Rotation du levier 120°
X9Rotation du levier 135°
X10Rotation du levier 150°
X11Rotation du levier 165°
X12Rotation du levier 180°
X13Rotation du levier 195°
X14Rotation du levier 210°
X15Rotation du levier 225°
X16Rotation du levier 240°
X17Rotation du levier 255°
X18Rotation du levier 270°
X19Rotation du levier 285°
X20Rotation du levier 300°
X21Rotation du levier 315°
X22Rotation du levier 330°
X23Rotation du levier 345°

(11)
SansGalet extérieur (standard)
IGalet intérieur

(12)
Sans-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
  • LED version available
  • Spring rod stainless steel

Ordering data

Product type description

PS315-Z11-F231

Article number (order number)

103025883

EAN (European Article Number)

4030661514987

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Construction normée

Housing material

Métal, zamac injecté

Housing coating material

laquée

Gross weight

364 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Roller material

Acier inoxydable (V2A)

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

50 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

37 mm

Width of sensor

41 mm

Height of sensor

137,4 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

1 contact NO, 1 contact NF

Switching principle

Rupture brusque

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Plan d'encombrement composant de base

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantPS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 3 mars 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/09/2025 13:01