schmersal_s_icon.png

ACC-RS900-TS

Numéro d'article: 103033772

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • To maintain the reaction force

Ordering data

Product type description

ACC-RS900-TS

Article number (order number)

103033772

EAN (European Article Number)

4030661532905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Acier

Gross weight

264 g

Accessory

Recommendation (product combination)

ZQ 900

TQ 900

Note

Note (General)

Seulement pour TQ 900 / ZQ 900


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/04/2025 02:27