schmersal_s_icon.png

ADDITIONAL MODULE MFB2-00A01

Numéro d'article: 103038469

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MODULE SUPPLÉMENTAIRE MFB2-00A01

Article number (order number)

103038469

EAN (European Article Number)

4030661553498

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Add-on module main switch 63A

Design

N-Terminal

Installation conditions (mechanical)

Additional module for retrofitting for front installation main switch

Housing material

Plastique

Colour of the housing

Noir

Gross weight

40 g

Mechanical data

Mounting

Vis

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², flexible

4 mm², rigide

Cable section, maximum

16 mm², rigide

10 mm², flexible

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Wire cross-section

4 AWG

Tightening torque of electrical connection

1,8 Nm

Terminal (mechanical)

Raccord fileté

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

63 A

Rated operating voltage

690 VAC

Switching capacity, AC-3

18 500 W

Switching capacity, AC-23

22 000 W

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Mounting screws included in the delivery

Note

Note (General)

Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2025 07:20