CLP101
CLP101
single elements
Snap-on mounting
Ordering data
Product type description |
CLP101 |
Article number (order number) |
103040378 |
EAN (European Article Number) |
4030661553726 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
élément de contact |
Design |
Ronde |
Housing material |
Plastique |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Probing possible |
Oui |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
5.000.000 Operations |
Mounting |
Support de contact |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes à vis |
Cable section, minimum |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Cable section, maximum |
2,5 mm², rigide 1,5 mm², flexible |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
9 mm |
Height |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
6 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching element |
Contact de rupture |
Note (Switching element) |
avec double rupture |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Contact labelling |
1 - 2 |
Other data
Note (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/06/2025 07:42