CLP110
CLP110
single elements
Snap-on mounting
Ordering data
Product type description |
CLP110 |
Article number (order number) |
103040379 |
EAN (European Article Number) |
4030661553733 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Versions |
élément de contact |
Design |
Ronde |
Housing material |
Plastique |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Probing possible |
Oui |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
5.000.000 Operations |
Mounting |
Support de contact |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes à vis |
Cable section, minimum |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Cable section, maximum |
2,5 mm², rigide 1,5 mm², flexible |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
9 mm |
Height |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature, switch element, maximum |
+60 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
-25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
6 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching element |
Contact NO |
Note (Switching element) |
avec double rupture |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Contact labelling |
3 - 4 |
Other data
Note (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brésil Internet: www.schmersal.com.br |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | Eléments de contact CLP110 et CLP101, elément lumineux CLP001 en liaison avec organes de commande et de signalisation Clicfix / Rafix et gamme H |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Éléments de contact NO / NF et élément lumineux |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Boituva, le 4 juin 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Marco Antonio De Dato Responsable Construction & Développement |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2025 04:48