schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4 (V2)

Numéro d'article: 103043262

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Product type description:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
APre-wired cable
AHTPre-wired cable high temperature
AIEPre-wired cable Industrial Ethernet
VInterconnector
VIEInterconnector Industrial Ethernet
SConnector without cable

(2)a
Kfemale connector
KKFemale plug - female plug
SMale connector
SSConnector - connector
SKConnector - female plug

(2)b
3P3-pole
4P4-pole
5P5-pole
6P6-pole
7P7-pole
8P8-pole
9P9-pole
10P10-pole
11P11-pole
12P12-pole
23P23-pole
2P+PE2 pole + PE
3P+PE3 pole + PE

(3)
M8M8 / round 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RLatching interlocking
SScrew locking

(5)
Gstraight
Wangled

(6)
Xwithout
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xwithout
BKBlack
GYGrey
OGOrange
WHWhite

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Rubber
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xwithout
AA-coding
BB-Coding

(11)
1without
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial, thread/knurled nut, stainless steel (VA)

(14)
0750.75 mm² cable section
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4 (V2)

Article number (order number)

103043262

EAN (European Article Number)

4030661561714

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

700 g

General data - Features

Halogen free

Oui

Number of poles

8

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

15 m

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Noir

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

droit

Connector coding

A

Connector latching

Fermeture vissée

Material of the gland

Métal, CuZn, nickelé

Material of the handle

Plastique, TPU

Colour of the handle

Noir

Mechanical data - connector side B

Material of the gland

Métal, CuZn, nickelé

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Electrical data

Thermal test current

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

1 500 mA

Pin assignment

PIN 1

Blanc

PIN 2

marron

PIN 3

vert

PIN 4

jaune

PIN 5

gris

PIN 6

Rose

PIN 7

bleu

PIN 8

rouge

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/05/2025 02:52