schmersal_s_icon.png

AZM40-B1-3121

Numéro d'article: 103048327

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

Ordering data

Product type description

AZM40-B1-3121

Article number (order number)

103048327

EAN (European Article Number)

4030661620312

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

148 g

Note

Actuator spring with reduced spring force

Mechanical data

Actuator

droit

Spring force of the actuator tongue

14 N

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

40 mm

Width of the actuator

40 mm

Height of the actuator

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/09/2025 03:40