schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS

Numéro d'article: 103051931

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS

Article number (order number)

103051931

EAN (European Article Number)

4030661631578

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

clé métal zingué

Gross weight

5 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X12

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Countersunk screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Safety screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/09/2025 19:14