schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-PT-T-170MM

Numéro d'article: 103055760

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Push button emergency exit

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-PT-T-170MM

Article number (order number)

103055760

EAN (European Article Number)

4030661647524

General data

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Material of the operators

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Colour of the housing

Noir

Colour of the operating element

rouge

Gross weight

80 g

General data - Features

Emergency exit

Oui

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

Countersunk screw

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

54 mm

Width

35 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Note

Note (General)

Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.

Ideally suited for a frame thickness of 40mm in addition with the mounting plate MP-AZM150-1. Can be shortened by the customer to a minimum frame thickness of 20mm.

Filtre de langue

Mode d'emploi et déclaration de conformité

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/08/2025 22:25