schmersal_s_icon.png

SH-445-ER-01

Numéro d'article: 103055814

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Protective enclosure for SLC/SLG445
  • Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • Protection class IP69
  • ECOLAB certified

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Product type description

SH-445-ER-01

Article number (order number)

103055814

EAN (European Article Number)

4030661647692

General data

Housing material

Polycarbonate

Enclosure cabs material

V4A

Gross weight

2.500 g

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Presse-étoupe intégrée

Terminal connector, Recipient

Connecteur M12, 12 pôles

Terminal, Connector, Transmitter

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Mechanical data - Dimensions

Height, minimum

170 mm

Height, maximum

490 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/08/2025 13:15