schmersal_s_icon.png

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

Numéro d'article: 103056286

Téléchargements

CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Expansion module for the product series PSC1-C-100
  • Decentral expansion with 14 digital inputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe pn-switching outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Ordering data

Product type description

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

Article number (order number)

103056286

EAN (European Article Number)

4030661649733

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-04

eCl@ss number, version 9.0

27-24-22-04

ETIM number, version 7.0

EC001419

ETIM number, version 6.0

EC001419

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Gross weight

533 g

General data - Features

Master-Slave-Communication (decentralized)

Oui

Number of pulse outputs (test pulse output)

2

Number of relay outputs (1-channel)

2

Number of digital fail-safe inputs

14

Number of fail-safe digital outputs

4

Number of signalling outputs

2

Safety classification

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

1,26 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Mounting

sur rails DIN

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

0,2 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Wire cross-section, minimum

24 AWG

Wire cross-section, maximum

12 AWG

Terminal (mechanical)

bornes à vis détachables

Mechanical data - Dimensions

Width

67,5 mm

Height

100 mm

Depth

115 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

5 %

Relative humidity, maximum

85 %

Note (Relative humidity)

sans condensation

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Overvoltage category

III

Degree of pollution

2

Electrical data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Electrical data - Universal communication interface

Designation, Communication interface

RJ45

Electrical data - Safety digital outputs

Rated operating current (safety outputs)

2.000 mA

Design of control elements

protégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3)

Electrical data - Safe relay outputs

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)

Electromagnetic compatibility

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

Scope of delivery

Scope of delivery

Connecteurs pour bus de fonds de panier

Bornes de raccordement

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:PSC1
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Contrôleur compact de sécurité, avec ou sans surveillance d'entraînements; Modules d'extension E/S, avec ou sans relais
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parties 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Certificat d'examen CE de type:01/205/5526.01/21
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 25 août 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/10/2025 09:06