MS-BDF40-NHK
Numéro d'article:
103057000
MS-BDF40-NHK
Numéro d'article:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Versions |
Emergency stop protective collar |
Design |
protective collar |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Plastique |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Mounting |
Vis |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2025 15:03