PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numéro d'article:
103057156
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numéro d'article:
103057156
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Ordering data
Product type description |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Article number (order number) |
103057156 |
EAN (European Article Number) |
4030661664903 |
General data
Gross weight |
42 g |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Convertisseur-interface |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Description du composant: | Câble de raccordement USB-RS485 |
Directives pertinentes: | Directive CEM | 2014/30/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l' émission: | Wuppertal, le 11 août 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/10/2025 18:41