BS656-Z33-3087
Numéro d'article:
153041538
BS656-Z33-3087
Numéro d'article:
153041538
Désignation produit: BS65(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
215 | fonte grise, laquée |
6 | duroplast |
(2) | |
Z22 | Rupture brusque 2 contact NO / 2 contacts NF |
T22 | Action dépendante, 2 contacts NO / 2 contacts NF |
Z33 | Rupture brusque, 3 contacts NO / 3 contacts NF |
T33 | Action dépendante, 3 contacts NO / 3 contacts NF |
(3) | |
Sans | sans voyant |
G024 | Voyant de signalisation (uniquement pour Z/T22), rouge (24 VDC) |
G115 | Voyant de signalisation (uniquement pour Z/T22), rouge (115 VDC) |
G230 | Voyant de signalisation (uniquement pour Z/T22), rouge (230 VDC) |
(4) | |
Sans | Version standard (sans module d'entrée Dupline®) |
DN | avec module d'entrée Dupline® intégré |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Platform concept with different function units
- Thermoplastic enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Protection class IP66, IP67
- Switching point setting
- Symmetry thanks to toothed, centrally located shaft
- Central connection terminal
Ordering data
Product type description |
BS656-Z33-3087 |
Article number (order number) |
153041538 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN 620 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
duroplast |
Material of the housing cover |
duroplast |
Gross weight |
2 635 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
3 |
Number of safety contacts |
3 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M25 x 1,5 |
Termination |
Raccordement par bornes à ressort |
Cable section, minimum |
0,5 mm², flexible |
Cable section, maximum |
2,5 mm², flexible |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BS655 / BS656 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch, Level switch, Belt alignment switch 1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
1) EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2023 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, September 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/05/2025 02:10