AZ21X/31X-B1
Numéro d'article:
157000540
AZ21X/31X-B1
Numéro d'article:
157000540
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ21X/31X-B1 |
Article number (order number) |
157000540 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
37 g |
Mechanical data
Actuator |
droit rigide silentbloc |
Mechanical data - Dimensions
Length |
71 mm |
Width |
32 mm |
Height |
8 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/04/2025 07:48