schmersal_s_icon.png

AZ21X/31X-B6

Numéro d'article: 157000543

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Flexible actuator
  • Particularly suitable for hinged guards

Ordering data

Product type description

AZ21X/31X-B6

Article number (order number)

157000543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

30 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

mobile

Mechanical data - Dimensions

Length

43 mm

Width

34 mm

Height

43 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31/08/2025 00:17