Fiches techniques
EX-ZQ 900-04-3D

EX-ZQ 900-04-3D

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Ex-Zone 22
  • Metal enclosure
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection
  • one-side operation / wire up to 75 m long

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26/04/2025 13:34