Fiches techniques
SLB240-ER-2-LST

SLB240-ER-2-LST

  • Compact design With integral evaluation
  • Range 15 m
  • Safe OSSD outputs to PLc
  • Automatic start or restart interlock
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2025 15:15