Fiches techniques
AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • IDC method of termination
  • Manual release
  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • left-hand model
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/09/2025 19:42