Fiches techniques
BN 20-02Z

BN 20-02Z

  • 2 reed contacts
  • Non-contact principle
  • Long life
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminium enlosure
  • Actuating distance up to 50 mm depending on actuating magnet and version
  • Screw connection
  • Highly resistant to vibration
  • Available for actuation from front or side

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/04/2025 12:47