Fiches techniques
AZ 415-33ZPK-M20

AZ 415-33ZPK-M20

  • 3 switches with different actuating functions in one enclosure
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal enclosure
  • Long life
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Adjustable ball latch to 400 N
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Spring-loaded actuators

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/04/2025 17:33