Fiches techniques
PSC1-C-10-SDM2-FB20

PSC1-C-10-SDM2-FB20

  • Memory card
  • conversion of the field bus protocols by software
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for up to 2 axes
  • Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05/10/2025 20:14