Fiches techniques
AZM 200CC-T-SD2PA

AZM 200CC-T-SD2PA

  • Guard locking monitored
  • serial diagnostic output
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/09/2025 01:57