Fiches techniques
MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

  • Actuator monitored
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • serial diagnostic output
  • Automatic latching
  • Solenoid interlocks with innovating and unique operating principle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Electronic contact-free, coded system
  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Self-monitoring series-wiring
  • Patented

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/09/2025 17:48