Fiches techniques
EX-BNS 40S-12ZG-C 5,0M

EX-BNS 40S-12ZG-C 5,0M

  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Stainless steel enclosure
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • Suitable for food processing industry
  • Cable connection suitable for the food industry

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05/05/2025 02:07