Fiches techniques
TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-15 01 h 30