schmersal_s_icon.png

MS 017-22Y

Artikelnummer: 101054923

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 4 Contacts
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( basic component)

Ordering data

Product type description

MS 017-22Y

Article number (order number)

101054923

EAN (European Article Number)

4030661002446

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Kugel

Housing material

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Housing coating material

lackiert

Gross weight

392 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

2

Mechanical data

Actuating element

Druckbolzen

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Actuating angle

20 °

Actuating force

16 N

Contact opening

2 x 1,2 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

43 mm

Width of sensor

67 mm

Height of sensor

141 mm

Diameter of the Plunger

6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Note (Switching element)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Switching principle

Sprungschaltung

Bounce duration, maximum

2,5 ms

Switchover time, maximum

40 ms

Material of the contacts, electrical

Silber

Note

Note (General)

Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.

131054923 MS 017-22Y
  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 4 Contacts
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( basic component)

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M/T 015
M/T 016
M/T 017
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Endschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 22. März 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.08.2025, 16:15