schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10STP-2295

Número de artículo: 101144016

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distancia de conmutación 5 mm
8Distancia de conmutación 8 mm
10Distancia de conmutación 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, metal
180Cilindro, rosca M18, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito
ACorriente alterna / corriente directa AC/DC
D2-hilos DC

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
2033Caja de acero inoxidable
2130utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Metal enclosure
  • DC 3-wire
  • Connector M12
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 5-18-10STP-2295

Article number (order number)

101144016

EAN (European Article Number)

4030661130613

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Cilindro, rosca

Installation conditions (mechanical)

a ras

Housing material

Latón

Housing coating material

niquelado

Active area

Plástico

Material of the nuts

Latón

Gross weight

55 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Nominal switching distance Sn

5 mm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Conector M12

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

71,4 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-40 ... +85 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

0

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA)

Protection circuit integrated

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Prueba de sobrecargas

Fusible máximo

Switching frequency, approx.

400 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

Tipo p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

con LED

Note

Note (General)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/4/2025 16:22