schmersal_s_icon.png

BP 310-1 S

Numéro d'article: 101182275

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Ordering data

Product type description

BP 310-1 S

Article number (order number)

101182275

EAN (European Article Number)

4030661317342

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Plastique

Gross weight

25 g

Mechanical data - Dimensions

Width

88 mm

Height

25 mm

Depth

13 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/04/2025 17:27