schmersal_s_icon.png

EDT-25-5ST

Número de artigo: 103011433

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

EDT-25-5ST

Article number (order number)

103011433

EAN (European Article Number)

4030661479217

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

General data

Gross weight

8 g

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

5x junta 27 mm / 39,5 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 08/08/2025 14:34