schmersal_s_icon.png

MS-1200

Ürün numarası: 103012847

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Mounting set for reflector R-D83

Ordering data

Product type description

MS-1200

Article number (order number)

103012847

EAN (European Article Number)

4030661486079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

Metal tabaka

Material of the mounting angle

Metal tabaka

Gross weight

60 g

Accessory

Recommendation (product combination)

SLC

SLG440


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.08.2025 12:25