M. 441-11Y-966-1276-2
M. 441-11Y-966-1276-2
Descargas
- 2 cable entries M20
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
- Suitable for heavy duty
Ordering data
Product type description |
M. 441-11Y-966-1276-2 |
Article number (order number) |
103012879 |
EAN (European Article Number) |
4030661486253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mecánico |
Housing material |
Fundición gris, cincado |
Housing coating material |
pintado |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuation direction |
Cada vez 60° lateral derecha e izquierda |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
99 mm |
Diameter of Castor |
32 mm |
Length of the lever |
32 mm |
Width of the lever |
32 mm |
Height of the lever |
159 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Acción brusca |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
AgSn0 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | T/M 441 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptores de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3. abril de 2017 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/3/2025 21:11