ACC-NRS-M5X16-CSS-2PCS
品番:
103052254
Ordering data
| Product type description |
ACC-NRS-M5X16-CSS-2PCS |
| Article number (order number) |
103052254 |
| EAN (European Article Number) |
4030661632087 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
| Material |
亜鉛メッキされた金属 |
| Gross weight |
6 g |
Mechanical data
| Type of the fixing screws |
M5X16 |
| Note (Type of the fixing screws) |
ネジは予期せぬゆるみ(振動など)に対し固定しなくてはいけません このため、ネジ緩み止め剤の使用をお勧めします。 |
| Type of the screw head |
一方向スロット付き皿ネジ |
| Property class |
8.8 |
Scope of delivery
| Scope of delivery of mounting material |
2x 安全ネジ |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/07 6:55