Ficha técnica
ASMM-2M-PN-RRSS

ASMM-2M-PN-RRSS

  • 2 AS interface master integrated
  • Field bus gateway: PROFINET 10/100 MBaud
  • Integrated safety monitor for 2 AS-i circuits, 256 Devices
  • 2 AS-i power supply unit decoupling with 2 x 4 A integrated; 1 power supply unit for 2 AS-i circuits possible
  • Diagnostic interface: RS 232; alternatively through PROFINET connection; safe cross-communication with multiple devices enabled; Web-Server integrated
  • Controls up to 32 enabling circuits,
    - 2 enabling contacts with relay contacts 30 V / 3 A AC/DC integrated
    - 2 enabling contacts with integrated semi-conductor outputs 30 V / 0,5 A DC

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/4/2025 13:04