Ficha técnica
ASOM-1SO-R2

ASOM-1SO-R2

  • Safety output module with diagnostic slave
  • integrated diagnostic slave (A/B)
    - 1 EDM input integrated, supplied by AS-i
    - 3 integrated spare inputs, supplied by AS-i
  • Integrated safety output with 1 enabling circuits
    - 1 enabling contact(s) with 2 relay contacts 30 V / 3 A DC and 230 V / 3 A AC
  • Top hat rail mounting, Protection class IP20

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/4/2025 20:54