Tuotelehti
RSS 36-SD-R-ST

RSS 36-SD-R-ST

  • Universal coding with RFID technology
  • 1 x connector socket M12, 8-pole
  • Actuation from side
  • Max. 31 sensors can be wired in series.
  • serial diagnostic output
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Misaligned actuation possible
  • 27 mm x 108.2 mm x 35 mm
  • High repeat accuracy of the switching points
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.4.2025 1.04