Ficha técnica
SLC440AS-ER-0250-30

SLC440AS-ER-0250-30

  • Resolution 30 mm
  • Range 0,3 … 10
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Integrated AS-Interface
  • Protection field height 170 mm - 1770 mm
  • Configurable blanking functions
  • Integrated status indicator

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 6:32