Datablad
ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

  • Mounting details to EN 50047
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.04.2025 00.07