Datenblatt
Roller lever - rubber roller Ø 50mm

Roller lever - rubber roller Ø 50mm

  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.04.2025, 20:01