Datablad
Roller lever - rubber roller Ø 50mm

Roller lever - rubber roller Ø 50mm

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-07 04:40