Datasheet
TV7H 236-20Z-1634

TV7H 236-20Z-1634

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-04-2025 01:29