235 Pistone S

235 Pistone S

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
Codice:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
ZGuarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento

(6)
M16Passacavo M16
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(7)
2574Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale)

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Corrente termica continua

Materiale dei contatti, elettrici

Connettore di collegamento

TS 235-11Z-M20

Codice prodotto 151165678

Position switch with safety function

TS 235-02Z

Codice prodotto 151091541

Position switch with safety function

TS 235-20Z

Codice prodotto 151091540

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20

Codice prodotto 151166919

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-M20

Codice prodotto 151164340

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZS 235-11Z-M20-1637/2219

Codice prodotto 151162624

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST

Codice prodotto 151152066

Position switch with safety function

TS 235-11ZUE

Codice prodotto 151144994

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZS 235-11Z-ST-1637

Codice prodotto 151194705

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20-2107

Codice prodotto 151171910

ZS 235-11Z-1637

Codice prodotto 151097562

Vai all'articolo

ZS 235-11Z-M20-2219

Codice prodotto 151161451