236 Leva angolare 4K

236 Leva angolare 4K

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

T4K 236-11Z-M20

Codice prodotto 151168166

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4K 236-02Z

Codice prodotto 151092327

Position switch with safety function

T4K236-20Z

Codice prodotto 151092326

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4K 236-02Z-M20

Codice prodotto 151156128

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M20

Codice prodotto 151163117

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4K236-11ZR-1816

Codice prodotto 151101238

Position switch with safety function

T4K 236-11ZUE

Codice prodotto 101145090

Position switch with safety function

T4K 236-11Z-1223

Codice prodotto 101100785

Position switch with safety function

Z4K 236-11R-M16-1816-2

Codice prodotto 101156762

Position switch with safety function

T4K 236-11Z-1273

Codice prodotto 151137937

Position switch with safety function

T4K 236-11Z-U180

Codice prodotto 151099724

Position switch with safety function

T4K 236-11Z-U90

Codice prodotto 151105019

Position switch with safety function