236 Leva con rotella 1r

236 Leva con rotella 1r

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale dei contatti, elettrici

Connettore di collegamento

Z1R236-02ZR-1816

Codice prodotto 151105999

Position switch with safety function

T1R 236-02Z-M20

Codice prodotto 151159061

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1R 236-11Z-U180

Codice prodotto 151103475

Position switch with safety function

T1R 236-11ZUE-M20

Codice prodotto 151167986

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z1R 236-02Z-M20

Codice prodotto 151108149

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1R 236-02Z-U180

Codice prodotto 151108626

Position switch with safety function

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Codice prodotto 151135895

Position switch with safety function

T1R 236-20Z-M20

Codice prodotto 151171508

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1R 236-11Z-M20

Codice prodotto 151146446

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1R 236-11Z-M16

Codice prodotto 151168180

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Codice prodotto 151115900

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1R 236-11ZUE-M20-U180

Codice prodotto 151167988

Position switch with safety function