236 Leva oscillante ad asta 10H

236 Leva oscillante ad asta 10H

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale dei contatti, elettrici

ZV10H 236-02Z

Codice prodotto 151120108

Position switch with safety function

TV10H 236-11Z-M20

Codice prodotto 151168169

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TV10H 236-02Z

Codice prodotto 151092343

Position switch with safety function

ZV10H 236-11Z-M20

Codice prodotto 101168178

Position switch with safety function

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Codice prodotto 151157456

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZV10H 236-11Z-M16

Codice prodotto 151167150

Position switch with safety function

TV10H 236-20Z

Codice prodotto 151092342

Position switch with safety function

TV10H 236-02Z-M16

Codice prodotto 151174479

TV10H 236-11ZUE

Codice prodotto 151145104

Position switch with safety function

TV10H 236-11ZZ

Codice prodotto 151161473

TV10H 236-20Z-1637

Codice prodotto 151158257

ZV10H 236-11Z-2753

Codice prodotto 151217108