335 Leva con rotella 1K

335 Leva con rotella 1K

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
Codice:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
M20Entrata cavo NPT 1/2“
NPTConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
STConnettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di azionamento, minima {N}

Materiale dei contatti, elettrici

T1K 335-11Z-M20

Codice prodotto 151168103

Position switch with safety function

T1K 335-20Z-M20

Codice prodotto 151172934

Position switch with safety function

T1K 335-03Z

Codice prodotto 151147379

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-M20

Codice prodotto 151152788

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 335-12Z

Codice prodotto 101147378

Position switch with safety function

T1K 335-11Z-M20-1637

Codice prodotto 151164029

Z1K 335-11Z-M20-1699

Codice prodotto 151169095

Z1K 335-11Z-RMS-1637

Codice prodotto 151183375

T1K 335-11Z-RMS

Codice prodotto 151217654

T1K 335-02Z-M20

Codice prodotto 151165928

Position switch with safety function

Z1K 335-11Z-RMS

Codice prodotto 151105770