335 Leva oscillante con rotella 7H-2138

335 Leva oscillante con rotella 7H-2138

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
Codice:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
M20Entrata cavo NPT 1/2“
NPTConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
STConnettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale dei contatti, elettrici

Materiale rotella

Momento torcente di azionamento, minimo

T4V7H 335-11ZUE-2138

Codice prodotto 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-02Z-2138

Codice prodotto 151136517

Z4V7H 335-02Z-2138

Codice prodotto 151147045

T4V7H 335-20Z-2138

Codice prodotto 151158592

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Codice prodotto 153007550

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Codice prodotto 153012196

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Codice prodotto 151183949

T4V7H 335-03Z-2138

Codice prodotto 151196214

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Codice prodotto 151209161

T4V7H 335-03ZH-2138

Codice prodotto 151215109

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Codice prodotto 153000969

Z4V7H 335-11Z-2138

Codice prodotto 151122714

Position switch with safety function