336 Leva oscillante con rotella7H

336 Leva oscillante con rotella7H

  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Codice:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale dei contatti, elettrici

Materiale rotella

T4V7H 336-11Z-M20

Codice prodotto 101168153

Position switch with safety function

T4V7H 336-20Z-M20

Codice prodotto 101171499

Position switch with safety function

T4V7H 336-20ZH

Codice prodotto 101060455

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20

Codice prodotto 101155768

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Codice prodotto 151204397

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1897-1

Codice prodotto 151208924

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Codice prodotto 151210646

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1897-2

Codice prodotto 151212953

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Codice prodotto 153008106

Position switch with safety function

T4V7H 336-11X-M20-1897

Codice prodotto 151156736

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4V7H 336-02Z-M20

Codice prodotto 151161598

T4V7H 336-11Z-1637

Codice prodotto 151101251