A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Codice prodotto: 101209997

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Cavo di collegamento
  • 4 poli

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Codice articolo (codice d'ordine)

101209997

EAN (European Article Number)

4030661385228

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61076-2-104

Versione

angolato

Peso lordo

339 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di poli

4

Numero di conduttori elettrici

4

Dati meccanici

Coppia, massima

0,6 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

10 m

Sezione conduttore

0,25 mm2

Diametro del cavo

4,3 mm

Raggio di flessione (fisso)

5 x Ø-cavo

Raggio di flessione (mobile)

10 x Ø-cavo

Colore della guaina del cavo

nero

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A

collegamento ad innesto

Female connector, M8

forma di costruzione

curvo

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

IP68

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-25 ... +80 °C

Ambient temperature (moved)

+0 ... +80 °C

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Corrente di funzionamento

4.000 mA

Pin dei contatti

Pin 1

marrone

Pin 2

Bianco

Pin 3

blu

Pin 4

nero


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 10:47