ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Codice prodotto:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Codice prodotto:
103031499
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Dati generali
Materiale |
acciaio temperato |
Peso lordo |
652 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro, foro |
24 mm |
Lunghezza delle viti |
120 mm |
Lunghezza filetto delle viti |
70 mm |
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passo |
M10 |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
Vite con dado |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 08:51